Sistemas de aire acondicionado

Sistemas de aire acondicionado

Mitsubishi Electric es una empresa líder mundial en sistemas de aire acondicionado para uso residencial, comercial e industrial. Enfrentados al desafío de crear sistemas de aire acondicionado que proporcionen un desempeño ejemplar en la amplia gama de condiciones climáticas de Japón, nuestros ingenieros desarrollan unidades y sistemas increíblemente sofisticados, pero duraderos, que permiten un uso constante en prácticamente cualquier condición climática natural de la Tierra. Cada producto es una proeza en sí mismo, ya que han ofrecido por años un funcionamiento silencioso, un rendimiento con una alta eficiencia energética y un impacto mínimo en el medioambiente.

Línea de productos

Aire acondicionado para salas

Una amplia variedad de diseños de las unidades de interior y de capacidades de las unidades de exterior garantiza la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades más exigentes de acondicionamiento de aire. Desde diseños estéticos de montaje en la pared y de pie hasta diseños de tipo cassette empotrados en techo, existen abundantes opciones disponibles para adaptarse a prácticamente cualquier diseño de interiores. Muchos sistemas están equipados con "l-see sensor", una tecnología original de Mitsubishi Electric que ofrece un mejor control del aire acondicionado. Esta se combina con otras tecnologías de silenciamiento y ahorro de energía líderes del sector para producir aires acondicionados que proporcionan un óptimo rendimiento y una comodidad en la sala donde están instalados.

Aire acondicionado para salas

Sistemas de Aire Acondicionado tipo paquete (Mr. Slim)

La serie Mr. Slim de aires acondicionados para salas tipo split con tamaños que varían de pequeño a mediano ofrecen la ventaja de ser compactos, pero potentes; una combinación que garantiza un excelente rendimiento y una fácil instalación. Disponible en una variedad de combinaciones de diseño y capacidad, la serie es ideal para crear un sistema que se "adapte mejor" a sus necesidades de aire acondicionado. Las unidades basadas en inversor prometen un funcionamiento silencioso líder del sector y un alto coeficiente de rendimiento (COP).

Sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) (City Multi)

Los sistemas de aire acondicionado VRF de Mitsubishi Electric ofrecen la ventaja del flujo de aire distribuido y el control independiente de las unidades interiores. La flexibilidad de instalación y una amplia variedad de diseños de las unidades de interior y de capacidades de las unidades de exterior garantiza la creación de soluciones que se "adapten mejor" a las necesidades de aire acondicionado, incluso para los requisitos más diversos. La consideración del medioambiente durante el desarrollo ha conducido a la fabricación de potentes unidades compactas que consumen un mínimo de energía, tienen un alto coeficiente de rendimiento (COP) y contribuyen a la máxima comodidad en la sala.

Ventiladores (Lossnay)

Las exclusivas tecnologías de intercambio de calor Lossnay desarrolladas por Mitsubishi Electric ayudan a refrescar el aire de una sala sin modificar para nada la temperatura y la humedad. El núcleo Lossnay consta de un diafragma construido con un papel especialmente procesado y configurado en una estructura de flujo cruzado y aletas de placa. Las propiedades avanzadas de transferencia de calor y permeabilidad de la humedad del papel ayudan a maximizar la recuperación del calor cuando el aire circula a través del elemento. El resultado es el ahorro sustancial de energía y un ambiente interior más cómodo. Los ventiladores Lossnay pueden utilizarse solos o en combinación con otros sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Ventiladores (Lossnay)

Cortinas de aire

Para satisfacer las necesidades de las tiendas de frente abierto y las tiendas en centros comerciales, complejos de edificios y negocios a nivel de la calle, Mitsubishi Electric desarrolló una línea de cortinas de aire de alto rendimiento. Estos sistemas crean una pared de aire que protege el espacio interior de los cambios climáticos, el aire contaminado, etc. Silenciosos y potentes, nuestros sistemas son una solución de uso eficiente de la energía que proporcionan agradables ambientes interiores limpios y cómodos.

Cortinas de aire

Compresores

Mitsubishi Electric fabrica una línea de potentes compresores rotativos diseñados para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones y para funcionar sin problemas, incluso en entornos hostiles. Nuestros compresores scroll avanzados utilizan el mecanismo "Frame Compliance Mechanism (FCM)", una tecnología de vanguardia que maximiza el uso de la energía y reduce la fricción, para garantizar así una menor vibración, una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. Al ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil, estos compresores son adecuados para una amplia gama de usos, como los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Compresores

Secadores de mano

Secadores de mano: Jet Towel

Estos secadores de mano de alta velocidad utilizan "jet blast" de aire para secar las manos completamente en cuestión de segundos. Mitsubishi Electric desarrolló esta tecnología original en 1993 y la popularidad de estos secadores de mano ha seguido creciendo desde entonces. Hoy pueden encontrarse instalados en hoteles, restaurantes, centros comerciales, escuelas y otros edificios públicos en países de todo el mundo. El funcionamiento de bajo ruido y con un uso eficiente de la energía aporta un nuevo nivel de comodidad y satisfacción a los usuarios, y un ahorro en los costos operativos.