Para hacer que nuestro sitio sea lo más amigable posible, utilizamos cookies. Confirme que acepta el uso de cookies haciendo clic en Sí.
Impulsores de crecimiento
Desde generadores de energía de turbinas hasta sistemas de supervisión y control para plantas de generación de energía, nuestra gama de productos y sistemas para la generación de electricidad contribuyen a una mayor eficiencia energética y un menor impacto medioambiental.
A medida que el mundo recurre a las energías renovables y busca reducir el impacto medioambiental, los sistemas de energía deben ofrecer una fuente de alimentación estable y de alta calidad. Nuestros productos y sistemas de transmisión de energía, como conmutadores y transformadores, proporcionan la eficacia y calidad necesarias.
Optimización de la energía a través de la red eléctrica inteligente. Nuestra gama de productos y sistemas de distribución de energía ayudan a garantizar que la electricidad llegue a donde tiene que ir, de forma estable y confiable. Contribuimos a la generación de redes de energía avanzada para apoyar de manera eficiente al sector energético y combinamos medidores inteligentes y otros productos comerciales con ICT (siglas en inglés de tecnología compleja inteligente) para permitir un uso más inteligente de la electricidad.
Fabricación del primer generador hidroeléctrico de eje vertical de Mitsubishi Electric (2300 kVA).
Producción del primer conmutador aislado en gas (GIS).
Instalación del primer compensador de potencia reactiva estático síncrono (STACOM) para empresas de energía eléctrica.
Desarrollo del dínamo de corriente directa de más alto volumen (51 300 kW).
Inicio de las pruebas internas de tecnologías para la red eléctrica inteligente y la comunidad inteligente.
Inicio de la construcción de las instalaciones de verificación de corriente directa de alto voltaje (HVDC, por sus siglas en inglés) en el centro Transmission and Distribution Systems Center, en Amagasaki.
Presentamos el "HS-X" C-GIS de 24/36 kV para la distribución de energía y el mercado de transmisión en el extranjero, el HS-X tipo C-GIS de 12 kV para el mercado de renovación de UMR en el extranjero, y más.
Desarrollada para el generador de turbinas de serie VP-X actual y los futuros modelos, esta tecnología contribuirá al suministro estable de energía eléctrica mediante la mejora de la eficiencia y la confiabilidad.
Aplicamos nuestro concepto original de conocimiento técnico "e-F@ctory" para llevar a cabo una producción eficiente basada en IoT y aumentar nuestra cuota de mercado.
Reduce significativamente el costo y el tiempo de las inspecciones y ayuda a aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los generadores de energía.
Estas nuevas instalaciones nos permiten ingresar al mercado mundial de los sistemas de corriente directa de alto voltaje (HVDC, por sus siglas en inglés) basados en convertidores de fuentes de voltaje (VSC, por sus siglas en inglés).
A través de este sistema, ofrecemos una distribución de energía más eficiente y sostenible con una pérdida de energía mínima.
Kyaw Kyaw vendía velas a los vendedores en el mercado nocturno. Pero el viento o la lluvia apagaba las llamas. Así que tuvo la idea de reemplazar la venta de velas por venta de luz.