VARIADORES DE FRECUENCIA

VARIADORES DE FRECUENCIA

Con sistemas de aire acondicionado ineficientes usted está, literalmente, botando el dinero. Nuestros Variadores de Frecuencia (VFD) están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia y confiabilidad, mientras reducen el consumo energético en equipos nuevos y viejos. Disfrute de esta innovadora tecnología, ahorrando costos, de la mano del mismo fabricante que se ha convertido en el referente de los ascensores y las escaleras eléctricas.

MÁXIMA EFICIENCIA, COSTOS MÍNIMOS.

Ahora usted puede incorporar variadores de frecuencia (VFDs) del mismo fabricante que provee los mejores ascensores y escaleras eléctricas. Los variadores de frecuencia están pensados para aplicaciones que exigen máxima eficiencia: máxima eficiencia del motor, máxima eficiencia energética y máxima eficiencia de costos.

Ya sea que esté buscando cumplir con requisitos normativos, bajar costos, mantener la comodidad de los usuarios con sistemas más confiables o extender la vida de su inversión, o todo lo anterior, los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric son la solución a este reto.

VARIADORES DE FRECUENCIA PROBLEMAS COMUNES, SOLUCIONES EXTRAORDINARIAS

REDUZCA EL CONSUMO DE ENERGÍA

CUMPLA FÁCILMENTE CON LOS REQUISITOS DE ENERGÍA Y EFICIENCIA

Integrar los variadores de frecuencia con los sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, sistemas de ventilación mecánica o de renovación de aire de su edificio le permite controlar ventiladores, bombas y compresores, reduciendo de manera significativa el consumo de energía.

Nuestros variadores de frecuencia son, además, eficientes porque están alimentados con tecnología de transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT) de Mitsubishi Electric.

DISEÑO PARA 10 AÑOS SIN MANTENIMIENTO

AUMENTE LA DURABILIDAD PARA REDUCIR COSTOS OPERATIVOS

Los variadores de frecuencia Mitsubishi Electric aumentan la eficiencia y extienden el ciclo de la vida de los motores, mientras ofrecen ahorros de energía y reducen costos operativos.

Configurados para adaptar dinámicamente el consumo de energía de acuerdo a la demanda, no requieren ajuste ni optimización de sistema y, ya que fueron diseñados para no requerir mantenimiento por 10 años, reducen aún más su costo total de propiedad.

150% DE CAPACIDAD DE SOBRECARGA CON EL FR-D700

CONSERVE A LOS USUARIOS CON LA TEMPERATURA CORRECTA

Diseñados para operaciones confiables y sin saltos, nuestros variadores de frecuencia mantendrán sus sistemas funcionando de manera adecuada, eficiente y cómoda año tras año.

¿Cuál es la queja No. 1 de los usuarios de un edificio? La temperatura. Y, mientras los variadores de frecuencia de calidad comercial no resisten el calor o el frío, nuestros variadores de frecuencia de calidad industrial están construidos para soportar temperaturas extremas.

¿Qué tan durables son? El FR-F800 tiene capacidad de sobrecarga de 110 % y el FR-D700 del 150 %. También, incluimos un temporizador (alarma) de mantenimiento preventivo, para que así pueda evitar los tiempos de inactividad y, de esta forma, usuarios insatisfechos.

VARIADORES DE FRECUENCIA QUE MEJORAN

EFICIENCIA, AHORRO Y COMODIDAD

Nuestros variadores de frecuencia mejoran radicalmente la eficiencia energética y extienden la vida de los motores del edificio: los ventiladores, bombas y compresores.

MODELO FR-D700

Hemos construido el FR-D700, un variador de frecuencia integrado y más pequeño con calidad excepcional, para que se ajuste a una gran cantidad de usos. Cuenta con un operador digital que le permite tener una configuración rápida y sencilla.

MODELO FR-F800

Optimizado para mejorar el ahorro de energía y la confiabilidad, el FR-F800 es ideal para usos de bombas, compresores y ventiladores. Ofrece un potencial de gran ahorro para reducir el costo total de propiedad (por sus siglas en inglés: TCO).

VIDEOS

Play

Sistemas de Automatización Industrial

Play

Sistemas de Automatización Industrial

VARIADORES DE FRECUENCIA QUE IMPULSAN LA EFICIENCIA

CONSTRUIDOS PARA DURAR CONSTRUIDOS PARA AHORRAR.

Nuestros variadores de frecuencia aumentan la eficiencia y extienden el ciclo de la vida de todo tipo de motores eléctricos.

Integrar los variadores de frecuencia Mitsubishi Electric a nuestros sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia permite reducir de manera significativa el consumo de energía.

Nuestros variadores de frecuencia de calidad industrial están construidos para soportar temperaturas extremas y ambientes operativos.

Si desea conocer más sobre soluciones para edificios, llámenos o regístrese y reciba las novedades aquí:

Contáctenos