Productos y soluciones

Sistemas de automatización industrial

Al ofrecer una amplia gama de tecnologías de automatización y procesamiento, que incluyen controladores, productos de potencia, productos de control y distribución de energía, máquinas de descarga eléctrica, máquinas de haz de electrones, máquinas de procesamiento láser, controladores numéricos computarizados y robots industriales, Mitsubishi Electric ayuda a traer mayor productividad y calidad a las fábricas. Además, nuestras amplias redes de servicio distribuidas en todo el mundo permiten generar una comunicación directa con los clientes y brindarles un soporte integral.

Línea de productos

Controladores

Controladores programables (MELSEC)

Controladores programables (MELSEC)

Los PLC de la serie Q están equipados con una función de CPU múltiple que permite montar varias CPU simultáneamente. Esta capacidad permite realizar configuraciones de sistema que coincidan con la escala y los objetivos del sitio de producción.

Controladores de aplicación simple

Controladores de aplicación simple

La serie FX se puede usar fácilmente en todos los lugares donde se necesite realizar controles en el hogar, la oficina o la fábrica.

Controladores de movimiento

Controladores de movimiento

Son controladores que realizan un control de posición altamente preciso. El servo se controla mediante la red de servo SSCNET de alta velocidad que hace que el control síncrono complejo sea sencillo.

Productos de potencia

Servos de CA (MELSERVO)

Servos de CA (MELSERVO)

Los sistemas MELSERVO combinan un servomotor y un amplificador, y son ideales para controlar las piezas móviles de diferentes máquinas y equipos (velocidad, torque, alineación, locus, etc.). Contribuyen al desarrollo de dispositivos competitivos, como una fuente de potencia para las máquinas industriales.

Inversores (FREQROL)

Inversores (FREQROL)

Los inversores de uso general de la serie FREQROL permiten realizar cambios en la velocidad de los motores de inducción trifásicos, de manera libre y con facilidad. Una amplia línea de productos proporciona un control y una conservación de energía óptimos en una gran variedad de máquinas.

Visualización

Interfaces hombre-máquina (HMI) (GOT)

Interfaces hombre-máquina (HMI) (GOT)

Interfaces hombre-máquina (HMI) (GOT): Las HMI de la serie GOT han sido diseñadas para ofrecer la máxima facilidad de uso. Contribuyen a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes de mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y crear valor agregado, ya que les permite supervisar la información de los PLC, los CNC y otros productos de automatización de fábrica, y modificar diversos datos, a través de las HMI.

SCADA MC Work

SCADA MC Work

MC Works64 puede supervisar el funcionamiento en toda la planta y permitir que las operaciones de planta sean eficientes. Es un software integral que proporciona una gran variedad de funciones e interfaces de usuario refinadas para los campos de infraestructura pública.

Productos de distribución de energía de baja tensión

Interruptores de baja tensión

Interruptores de baja tensión

Los interruptores sin fusibles y los interruptores de fuga a tierra de Mitsubishi Electric cumplen con las normas internacionales, incluidas las normas europeas y chinas. Una amplia gama de productos, incluida la nueva serie ecológica WS-V, responde a las variadas necesidades de ahorro de energía y de espacio de nuestros clientes.

Contactores y arrancadores de motor

Contactores y arrancadores de motor

Los contactores electromagnéticos se usan para controlar (ejecutar/detener) las máquinas-herramienta, los aires acondicionados, los equipo de iluminación, etc. Mitsubishi Electric ofrece una amplia línea de contactores para satisfacer diversas aplicaciones de control.

Productos de monitorización de energía

Medidores de administración de energía

Medidores de administración de energía

La amplia gama de dispositivos de medición de Mitsubishi Electric se adapta a diversas aplicaciones, como la cuantificación, la medición, la visualización, el registro y el monitoreo de energía eléctrica, la corriente y la tensión en las plantas y los edificios.

Dispositivos compatibles con el ahorro de energía

Dispositivos compatibles con el ahorro de energía

Realice actividades de ahorro de energía mediante la solución de "visualización" con los dispositivos compatibles con el ahorro de energía.


Para obtener más información